Publique sus productos
LE VITA Aplique negra
LE VITA Aplique negra
LE VITA Aplique negra
LE VITA Aplique negra

    LE VITA Aplique negra

    Llega la versión negra de la colección LE VITA. Una serie de luminarias de diseño creadas por Nahtrang. Su diseño es delicado y sencillo y combina el difusor de cristal con las líneas finas de su estructura. Este pie de salón de diseño es perfecto para iluminar diferentes ambientes de su hogar. Cuenta con el sistema Touch Lamp y tres intensidades .
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Potencia y Lm de las intensidades: 1w 95Lm / 4w 380Lm / 6w 570Lm

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 570lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 1180

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro de la base: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29698

      Serie: 2969

      EAN: 8421776178908

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL