Publique sus productos
LE VITA Colgante negra
LE VITA Colgante negra
LE VITA Colgante negra
LE VITA Colgante negra

    LE VITA Colgante negra

    LE VITA es la colección de luminarias de diseño creadas por Nahtrang. Su diseño es delicado y sencillo y combina el difusor de cristal con las líneas finas de su estructura. Este colgante de diseño es perfecto para iluminar diferentes ambientes de su hogar .
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Brillo

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 13W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 600lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 1500

      Longitud: 1030

      Profundidad: 80

      Diámetro individual: 140

      Diámetro florón: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29691

      Serie: 2969

      EAN: 8421776168039

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29696_-_le-vita-led-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL