Publique sus productos
BLACK Lámpara de pie negra

BLACK Lámpara de pie negra

Lámpara pie de salón de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en metal y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 29764

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776297647

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 651

    Screen material: Textil

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1490

    Longitud: 355

    Profundidad: 355

    Diámetro total: 355

    Diámetro de la base: 355

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 325

    Ancho caja individual (MM): 393

    Largo caja individual (MM): 397

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.050707

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.2

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 2

Especificaciones técnicas
  • Referencia29764_-_BLACK-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie