Publique sus productos
STOOD Aplique negro y madera
STOOD Aplique negro y madera
STOOD Aplique negro y madera
STOOD Aplique negro y madera

    STOOD Aplique negro y madera

    STAN es una serie de luminarias de interior orientables. Emite una luz uniforme. Este aplique blanco se puede instalar como plafón.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 2

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 98

      Longitud: 336

      Profundidad: 134

      Accesorio relacionado: 43728

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43742

      Serie: 4372

      EAN: 8421776179622

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29844_-_stood-black-and-wood-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL