Publique sus productos
STOOD Lámpara pinza negro y madera
STOOD Lámpara pinza negro y madera
STOOD Lámpara pinza negro y madera
STOOD Lámpara pinza negro y madera

    STOOD Lámpara pinza negro y madera

    Aplique blanco fabricado en aluminio. STAN es una serie de luminarias de interior que proporciona una luz uniforme .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 2

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 225

      Longitud: 60

      Profundidad: 72

      Diámetro total: 60

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43750

      Serie: 4372

      EAN: 8421776179714

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL