Publique sus productos
STOOD Sobremesa negro y madera

STOOD Sobremesa negro y madera

STOOD es una colección de luminarias de diseñador creada por LÚCID. Esta lámpara para iluminar el hogar combina una pantalla de madera, que da calidez a la habitación, y una estructura de metal. La lámpara sobremesa es ideal para iluminar el salón o el dormitorio.
Especificaciones
  • Referencia: 29846

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776141469

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2984

    Screen material: Madera

    Screen finish: Cerezo

    Blade finish: Cerezo

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 710

    Longitud: 270

    Profundidad: 270

    Diámetro total: 270

    Diámetro de la base: 320

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 530

    Ancho caja individual (MM): 110

    Largo caja individual (MM): 390

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0369

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.6

    PALLET: 6

    Peso neto articulo consolidado: 3.91

Especificaciones técnicas
  • Referencia29846_-_STOOD-Black-and-wood-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)3.91
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa