Publique sus productos
STOOD Lámpara pie de salon negro y madera

STOOD Lámpara pie de salon negro y madera

STOOD es una colección de luminarias de diseñador creada por LÚCID. Esta lámpara combina una pantalla de madera, que da calidez a la habitación, y una estructura de metal. El pie de salón es perfecto para dar luz de ambiente al salón o comedor y aporta versatilidad al conjunto. También puede ser una buena opción para la iluminación del dormitorio.
Especificaciones
  • Referencia: 29847

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776141476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 2984

    Screen material: Madera

    Screen finish: Cerezo

    Blade finish: Cerezo

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1820

    Longitud: 510

    Profundidad: 510

    Diámetro de la base: 320

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 720

    Ancho caja individual (MM): 565

    Largo caja individual (MM): 135

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.048576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.21

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 1.1

Especificaciones técnicas
  • Referencia29847_-_STOOD-Black-and-wood-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie