Referencia: 29848
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776141490
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 2984
Screen material: Madera
Screen finish: Cerezo
Blade finish: Cerezo
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 2520
Longitud: 500
Profundidad: 500
Diámetro total: 500
Diámetro florón: 200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 545
Ancho caja individual (MM): 93
Largo caja individual (MM): 450
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.022
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3,151
PALLET: 24
Peso neto articulo consolidado: 2,559