Publique sus productos
LINK Sobremesa blanco
LINK Sobremesa blanco
LINK Sobremesa blanco
LINK Sobremesa blanco

    LINK Sobremesa blanco

    LINK es un conjunto de diseño creado por Estudi Ribaudí de estilo moderno. Este proyector de carril está fabricado en acero.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero+ABS

      Body finish: Bronce

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 410

      Longitud: 180

      Profundidad: 56

      Diámetro total: 56

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29896

      Serie: 1564

      EAN: 8421776168572

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29881_-_link-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL