Publique sus productos
LINK Sobremesa negro
LINK Sobremesa negro
LINK Sobremesa negro

    LINK Sobremesa negro

    Lámpara de sobremesa de estilo moderno para iluminación interior fabricada en acero y pantalla textil. Diseñada por: Estudi Ribaudí
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 470

      Longitud: 400

      Profundidad: 400

      Diámetro total: 400

      Diámetro de la base: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29307

      Serie: 1562

      EAN: 8421776017795

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29882_-_link-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL