Publique sus productos
HOTEL Sobremesa blanco

HOTEL Sobremesa blanco

Luminaria de mesa moderna fabricada en metal y pantalla de tejido. Diseñada por: Alex & Manel Lluscà.
Especificaciones
  • Referencia: 29942

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776044913

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 1701

    Screen material: Textil

    Diffusor material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Diffuser finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 370

    Longitud: 255

    Profundidad: 255

    Diámetro de la base: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 250

    Ancho caja individual (MM): 290

    Largo caja individual (MM): 370

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.026825

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8

    PALLET: 32

    Peso neto articulo consolidado: 2.24

Especificaciones técnicas
  • Referencia29942_-_HOTEL-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa