Publique sus productos
SABANA Aplique beige con lector LED izquierda

SABANA Aplique beige con lector LED izquierda

SABANA es una luminaria de diseño de Pepe Llaudet inspirada en el Lodge africano para iluminación interior. Este aplique de pared con lector LED colocado a la izquierda está fabricado en acero con pantalla de tejido. Este aplique de pared es ideal para la iluminación decorativa y funcional de sus rincones de lectura favoritos.
Especificaciones
  • Referencia: 29991

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776062337

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 2698

    Screen material: Textil

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 2W

    Potencia máx. Lector (W): 1

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17462

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 490

    Longitud: 180

    Profundidad: 214

    Diámetro de la base: 50

    Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 300

    Ancho caja individual (MM): 235

    Largo caja individual (MM): 300

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02115

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.45

    PALLET: 36

    Peso neto articulo consolidado: 1,45

Especificaciones técnicas
  • Referencia29991_-_SABANA-Beige-wall-lamp-with-LED-left-reader
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)145
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared