Referencia: 29992
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776062344
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 998304
Fixing: Pared
Serie: 2698
Screen material: Textil
Screen finish: Beige
Blade finish: Beige
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00001
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Potencia máx. Lector (W): 1
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17462
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 490
Longitud: 180
Profundidad: 214
Diámetro de la base: 50
Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 300
Ancho caja individual (MM): 235
Largo caja individual (MM): 300
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02115
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.45
PALLET: 36
Peso neto articulo consolidado: 1.2325