Publique sus productos
TUPAI Pantalla colgante ratán

TUPAI Pantalla colgante ratán

Pantalla de ratán para estructura de lámpara colgante con casquillo E27. Te la recomendamos con la familia TUPAI.
Especificaciones
  • Referencia: 2P0769

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776244450

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC003640

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 2005

    Screen material: Ratán

    Screen finish: Ratán

    Blade finish: Ratán

    Altura total: 290

    Longitud: 300

    Profundidad: 300

    Diámetro total: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 310

    Ancho caja individual (MM): 320

    Largo caja individual (MM): 320

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.031744

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.6

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0.54

Especificaciones técnicas
  • Referencia2P0769_-_TUPAI-Rattan-shade-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas