Publique sus productos
DEEP60 Empotrable redondo sin marco blanco 15° 3000K CRI95 stripy
DEEP60 Empotrable redondo sin marco blanco 15° 3000K CRI95 stripy
    Archivados

    DEEP60 Empotrable redondo sin marco blanco 15° 3000K CRI95 stripy

    Empotrable redondo sin marco blanco. DEEP es una serie de luminarias empotrables de la gama técnica pensada para la iluminación de retail y espacios contract. La versión de 15º es ideal como luz puntual. Con una temperatura de color de 3000K, este empotrable permite crear ambientes cálidos y confortables. El Índice de Reproducción Cromática de 95, ofrece una reproducción del color realista. Cuanto mayor es el valor, mejor percibe el ojo humano la naturaleza cromática real de los objetos que ilumina. El difusor Stripy proyecta la luz de forma lineal.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio+PC

      Body finish: Blanco

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 11W

      IP: 23

      Clase: III

      Info driver máximo: 350mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: 95

      Lmens max: 580lm

      Grados de apertura: 15

      Altura total: 122

      Longitud: 83

      Profundidad: 83

      Diámetro total: 83

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 3023593011S

      Serie: 3000

      EAN: 8421776199767

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3085084011S_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-15-deg-4000k-stripy
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCDownlighting fixtures
    • Código UNSPSC39111515
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL