Publique sus productos
MINI ETERFAN M LED Matt black fan with DC motor

MINI ETERFAN M LED Matt black fan with DC motor

MINI ETERFAN M LED Ventilador negro mate DC
Especificaciones
  • Referencia: 32004UL

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776142305

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ETERFAN M Ventilador negre mat/fusta DC

    Product Description: ETERFAN es un ventilador negro/madera de estilo industrial y moderno. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones desde 13m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. ETERFAN dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,66 m3 min / 5144 CFM. Producto con certificación UL, para cumplir con los más estrictos estándares de seguridad y rendimiento exigidos en el mercado estadounidense.

    Serie: 2598

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 640

    Longitud: 1280

    Profundidad: 1280

    Diámetro total: 1280

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 6,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia32030UL-19_-_MINI-ETERFAN-M-LED-Matt-black-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica