Publique sus productos
INDUS L Ventilador blanco

INDUS L Ventilador blanco

Ventilador de techo de líneas modernas ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de acero. El acabado de las palas es blanco y son no reversibles. Accionado por regulador de pared, incluido. Dispone de 5 velocidades regulables.
Especificaciones
  • Referencia: 33001

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776330016

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 59

    Blade material: Acero

    IP: 20

    Hercios: 50Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 483

    Longitud: 1400

    Profundidad: 1400

    Diámetro total: 1400

    Diámetro florón: 145

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 5

    W: 16-21-26-32-48

    RPM: 113-142-173-203-260

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 228

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 642

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032203

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6,600

    PALLET: 25

    Peso neto articulo consolidado: 5.76

Especificaciones técnicas
  • Referencia33001_-_INDUS-L-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)5.76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica