Publique sus productos
ECO INDUS M White fan

ECO INDUS M White fan

ECO INDUS M Ventilador blanco
Especificaciones
  • Referencia: 33464-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158764

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: LANTAU-G Ventilador níquel mate/nogal

    Product Description: LANTAU XL es un ventilador de techo contemporáneo con un diseño rompedor e impactante, ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. El acabado de las palas es nogal oscuro. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 25-50-90W y 70-100-140 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Apto para techo inclinado.

    Serie: 3337

    Body material: Acero

    Blade material: Madera

    Body finish: Níquel Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 410

    Longitud: 1680

    Profundidad: 1680

    Diámetro total: 1680

    Diámetro florón: 150

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 6-9-11-17-24-35

    RPM: 75-89-98-115-129-146

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 380

    Ancho caja individual (MM): 235

    Largo caja individual (MM): 865

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.077245

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 11

    PALLET: 10

    Peso neto articulo consolidado: 11,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia33005-110_-_ECO-INDUS-M-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)520
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica