Publique sus productos
LISBOA S Ventilador marrón

LISBOA S Ventilador marrón

Ventilador de techo con luz ideal para habitaciones de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de madera MDF y difusor de cristal translúcido. El acabado de las palas es caoba y nogal oscuro y son no reversibles. Accionado por cadena. Dispone de 3 velocidades. Este ventilador dispone de función inversa. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados y para instalar directo a techo.
Especificaciones
  • Referencia: 33102

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776331020

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 39

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 3

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17462

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 460

    Longitud: 1070

    Profundidad: 1070

    Diámetro total: 1070

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 300

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 27-35-47

    RPM: 130-185-235

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 237

    Ancho caja individual (MM): 210

    Largo caja individual (MM): 430

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.021401

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9

    PALLET: 28

    Peso neto articulo consolidado: 5.2

Especificaciones técnicas
  • Referencia33102_-_LISBOA-S-Brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)5.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica