Publique sus productos
MALVINAS L Ventilador gris oscuro

MALVINAS L Ventilador gris oscuro

Ventilador de techo de líneas modernas contemporáneo ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es nogal y caoba rojizo y son reversibles. Accionado por regulador de pared, incluido. Dispone de 5. Este ventilador dispone de función inversa. Apto para techo inclinado.
Especificaciones
  • Referencia: 33110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776331105

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 1142

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hercios: 50Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 600

    Longitud: 1400

    Profundidad: 1400

    Diámetro total: 1400

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 223

    Ancho caja individual (MM): 245

    Largo caja individual (MM): 630

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032508

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.24

    PALLET: 25

    Peso neto articulo consolidado: 5.27

Especificaciones técnicas
  • Referencia33110_-_MALVINAS-L-Grey-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)5.27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica