Publique sus productos
MALVINAS L Dark brown fan

MALVINAS L Dark brown fan

MALVINAS L Ventilador marrón óxido
Especificaciones
  • Referencia: 33600-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158825

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: FEROE S Ventilador blanco

    Product Description: Ventilador de techo blanco de líneas clásicas pero renovadas ideal para la ventilación de espacios de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de MDF acabadas en blanco/arce reversibles y difusor de cristal opal. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. FEROE dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados. Caudal de aire: 64.16 m3 min / 2265.7 CFM.

    Serie: 3360

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 40

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17469

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 330

    Longitud: 1060

    Profundidad: 1060

    Diámetro total: 1070

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 200

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 210

    Ancho caja individual (MM): 255

    Largo caja individual (MM): 505

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027043

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 5,50

Especificaciones técnicas
  • Referencia33111-110_-_MALVINAS-L-Dark-brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)5.1168
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica