Publique sus productos
PALAO S Ventilador blanco

PALAO S Ventilador blanco

Ventilador de techo con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de madera MDF y difusor de cristal opal. El acabado de las palas es blanco y son no reversibles. Accionado por cadena. Dispone de 3 velocidades. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados y para instalar directo a techo.
Especificaciones
  • Referencia: 33180

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776011618

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 35

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 390

    Longitud: 810

    Profundidad: 810

    Diámetro total: 810

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 170

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 24-28-37

    RPM: 127-192-241

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 237

    Ancho caja individual (MM): 210

    Largo caja individual (MM): 365

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.018166

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.4

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 4.817

Especificaciones técnicas
  • Referencia33180_-_PALAO-S-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.817
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica