Referencia: 33356-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158580
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: HIERRO Ventilador de techo marrón
Product Description: Ventilador de techo marrón con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 17m2.
Serie: 1013
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Marrón
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 60
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 469
Longitud: 1320
Profundidad: 1320
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 295
Tipo de motor: AC
Número de palas: 4
W: 56
RPM: 90-135-200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 295
Ancho caja individual (MM): 338
Largo caja individual (MM): 658
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.065609
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.8
PALLET: 12
Peso neto articulo consolidado: 9,80