Publique sus productos
IBIZA L Brown fan

IBIZA L Brown fan

IBIZA L Ventilador marrón óxido
Especificaciones
  • Referencia: 33357-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158627

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: HIERRO Ventilador de techo blanco

    Product Description: Ventilador de techo blanco con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 17m2.

    Serie: 1013

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 60

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 469

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 295

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    W: 56

    RPM: 90-135-200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 295

    Ancho caja individual (MM): 338

    Largo caja individual (MM): 658

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.065609

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.8

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 9,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia33288-110_-_IBIZA-L-Brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)480
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica