Referencia: 33314
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776333147
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Serie: 790
Diffusor material: Cristal
Blade material: Plywood
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 430
Longitud: 1320
Profundidad: 1320
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 240
Accesorio relacionado: 33928
Tipo de motor: AC
Número de palas: 5
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 3
W: 14-31-60
RPM: 75-120-172
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 300
Ancho caja individual (MM): 281
Largo caja individual (MM): 602
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.05124
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.62
PALLET: 16
Peso neto articulo consolidado: 7,00