Publique sus productos
AOBA XL Ventilador negro

AOBA XL Ventilador negro

AOBA es un ventilador de techo negro sin luz ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. El acabado de las palas es de madera. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables.
Especificaciones
  • Referencia: 33349

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776166578

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 3368

    Blade material: Madera

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 520

    Longitud: 1800

    Profundidad: 1800

    Diámetro total: 1800

    Diámetro florón: 160

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 30-70-88

    RPM: 74-125-152

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 330

    Ancho caja individual (MM): 283

    Largo caja individual (MM): 785

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.073311

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 11.4

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 10.086

Especificaciones técnicas
  • Referencia33349_-_AOBA-XL-Dark-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10.086
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica