Publique sus productos
MALLORCA L White fan

MALLORCA L White fan

MALLORCA L Ventilador blanco
Especificaciones
  • Referencia: 33695-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158467

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MINI ICARIA S Ventilador oro viejo

    Product Description: MINI ICARIA es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de líneas modernas ideal para estancias de menos de 13m2. Palas reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Apto para techo inclinado.

    Serie: 3369

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Oro Viejo

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 20

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 405

    Longitud: 1070

    Profundidad: 1070

    Diámetro total: 1060

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 160

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 252

    Ancho caja individual (MM): 250

    Largo caja individual (MM): 540

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.03402

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.3

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 6,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia33350-110_-_MALLORCA-L-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)700
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica