Publique sus productos
MALLORCA L Ventilador blanco
MALLORCA L Ventilador blanco
MALLORCA L Ventilador blanco
MALLORCA L Ventilador blanco

    MALLORCA L Ventilador blanco

    MAGRITTE es un iluminacuadros LED orientable negro, fabricado en acero. La fuente de iluminación es LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, driver incluido. Es una lámpara de líneas minimalistas, por lo que cede todo el protagonismo al objeto que ilumina.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio+Acero

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 12W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 750lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 45

      Longitud: 600

      Profundidad: 224

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 61088

      Serie: 6108

      EAN: 8421776226166

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33350_-_mallorca-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía