Referencia: 33011-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158658
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MINI INDUS S Ventilador blanco
Product Description: Ventilador de techo de estilo atemporal ideal para habitaciones de hasta 13m2. Motor fabricado en acero y palas de acero. El acabado de las palas es blanco y son no reversibles. Accionado por regulador de pared, incluido. Dispone de 5 velocidades regulables con un consumo de 10-13-17-22-43W y 183-225-272-299-330 revoluciones por minuto según velocidad.
Serie: 60
Body material: Acero
Blade material: Acero
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 483
Longitud: 910
Profundidad: 910
Diámetro total: 910
Diámetro florón: 145
Tipo de motor: AC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 5
W: 10-16-21-27-37
RPM: 150-212-263-312-355
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 217
Ancho caja individual (MM): 237
Largo caja individual (MM): 537
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027617
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.66
PALLET: 35
Peso neto articulo consolidado: 5,66