Publique sus productos
CUBA L Ventilador marrón
CUBA L Ventilador marrón
CUBA L Ventilador marrón
CUBA L Ventilador marrón

    CUBA L Ventilador marrón

    Ventilador de techo ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de ABS. El acabado de las palas es wengué y son no reversibles. Accionado por cadena. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 127,45 m3 min / 4501 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados y para instalar directo a techo.
    Especificaciones
    • Referencia: 33352

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776333529

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 1009

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hercios: 50Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 510

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      Número de palas: 4

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 3

      W: 20-34-65

      RPM: 73-99-145

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 308

      Ancho caja individual (MM): 575

      Largo caja individual (MM): 575

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.101833

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.8

      PALLET: 8

      Peso neto articulo consolidado: 6.772

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33352_-_cuba-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía