Publique sus productos
LANTAU Ventilador níquel mate
LANTAU Ventilador níquel mate
LANTAU Ventilador níquel mate
LANTAU Ventilador níquel mate

    LANTAU Ventilador níquel mate

    LANG es una lámpara colgante verde de forma ovalada que deja a la vista la bombilla. Es de cuerpo metalizado e ideal para iluminar amplios comedores. Disponible en otros colores. Versión con florón multiple de 7 luces.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Verde Brillo

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 7

      Bombilla recomendada: 17426

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1650

      Longitud: 345

      Profundidad: 345

      Diámetro individual: 345

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62805-7L

      Serie: 6282

      EAN: 8421776241671

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33370_-_lantau-matt-nickel-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía