Publique sus productos
TIMOR Ventilador blanco

TIMOR Ventilador blanco

Ventilador de techo contemporáneo con luz LED ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero, palas de madera acabadas en blanco/arce reversibles y difusor acrílico opal. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 17-30-50W y 90-130-170 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa verano-invierno, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 134,28 m3 min / 4742 CFM
Especificaciones
  • Referencia: 33372

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776062726

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3332

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 12W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 900lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 270

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 175

    Diámetro plafón/kit de luz: 175

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 17-30-50

    RPM: 90-130-170

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 245

    Ancho caja individual (MM): 215

    Largo caja individual (MM): 650

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.034239

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.4

    PALLET: 25

    Peso neto articulo consolidado: 7,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia33372_-_TIMOR-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)740
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica