Referencia: 33399DWP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776347205
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: DECO FAN M Ventilador cobre/madera DC SMART
Product Description: DECOFAN es la versión sofisticada de JUST FAN que lleva incoporado un accesorio decorativo hecho de cristal. DECO FAN es un ventilador de techo de estilo industrial y moderno. Perfecto para habitaciones desde 13m2 hasta 17'6m2 y su motor es tipo DC con un consumo bajo. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador con acabado cobre y palas de madera dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Se activa con un mando a distancia, que se incluye con el ventilador. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3401
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Cobre
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 390
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes