Publique sus productos
TUBE FAN M Transparent fan DC SMART

TUBE FAN M Transparent fan DC SMART

TUBE FAN M Ventilador transparente DC SMART
Especificaciones
  • Referencia: 33398WP-19

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776246218

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: JUST FAN M Ventilador oro viejo/madera DC SMART

    Product Description: JUST FAN es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,7 m3 min / 5145 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3388

    Body material: Acero+Cristal

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: ABS

    Body finish: Oro Viejo

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 13

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 424

    Longitud: 1280

    Profundidad: 1280

    Diámetro total: 1280

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 135

    Accesorio relacionado: 34150

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,08662

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,65

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 6,8

Especificaciones técnicas
  • Referencia33374WP-18_-_TUBE-FAN-M-Transparent-fan-DC-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)61
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica