Publique sus productos
TONSAY Ventilador blanco

TONSAY Ventilador blanco

Ventilador de techo contemporáneo con luz ideal habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero, palas de madera plywood y difusor de cristal opal. El acabado de las palas es blanco y arce reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 10,2-24,7-46W y 83-132-180 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 145,63 m3 min / 5143 CFM
Especificaciones
  • Referencia: 33384

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776045835

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 1513

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 305

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 190

    Diámetro plafón/kit de luz: 238

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 10-24-46

    RPM: 83-132-180

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 300

    Ancho caja individual (MM): 283

    Largo caja individual (MM): 571

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.048478

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.9

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 7,03

Especificaciones técnicas
  • Referencia33384_-_TONSAY-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)703
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica