Publique sus productos
DECO FAN M Ventilador cromo DC
DECO FAN M Ventilador cromo DC
DECO FAN M Ventilador cromo DC
DECO FAN M Ventilador cromo DC

    DECO FAN M Ventilador cromo DC

    DECOFAN es la versión sofisticada de JUST FAN que lleva incoporado un accesorio decorativo hecho de cristal. DECO FAN es un ventilador de techo de estilo industrial y moderno. Perfecto para habitaciones desde 13m2 hasta 17'6m2 y su motor es tipo DC con un consumo bajo. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador con acabado cromo y palas transparentes dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Se activa con un mando a distancia, que se incluye con el ventilador.
    Especificaciones
    • Referencia: 33394D

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776234796

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 3401

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 450

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,083357

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 5.39

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33394D_-_deco-fan-chrome-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans