Referencia: 33423WP-19
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776246270
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: JUST FAN S Ventilador cobre/madera 81cm SMART
Product Description: Versión pequeña de JUST FAN. Es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo cobre con palas madera es perfecto para habitaciones menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 121,69 m3 min / 4296 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-02, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3388
Body material: Acero+Cristal
Diffusor material: Cristal
Blade material: ABS
Body finish: Cobre
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 600lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 424
Longitud: 820
Profundidad: 820
Diámetro total: 810
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 135
Accesorio relacionado: 34150
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,035052
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,65
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 6,8