Publique sus productos
WINCH FAN Ventilador de techo marrón

WINCH FAN Ventilador de techo marrón

WINCH inspirado en las luces de gas de las antiguas barcas de pesca del mediterráneo, un ventilador de diseño de Farolab. WINCH es un ventilador con luz ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Apto para techo inclinado y para ser instalado directo a techo.
Especificaciones
  • Referencia: 33396

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776081796

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 1615

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 520

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 400

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 235

    Ancho caja individual (MM): 450

    Largo caja individual (MM): 645

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.068967

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.4

    PALLET: 10

    Peso neto articulo consolidado: 6,90

Especificaciones técnicas
  • Referencia33396_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)690
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica