Publique sus productos
DISC FAN LED White ceiling fan

DISC FAN LED White ceiling fan

DISC FAN LED Ventilador de techo blanco
Especificaciones
  • Referencia: 022592722D-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776255173

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Commercial Description: KOPE downlight negro 6W 2700K CRI90 20º DALI

    Product Description: El downlight Kope de color negro es la solución ideal para espacios con techos inclinados o donde se requiere una orientación precisa de la luz. Su diseño simplificado lo hace ideal para integrarse discretamente en cualquier entorno. Este downlight pequeño, pero adaptable, se puede inclinar y retraer según tus necesidades de iluminación. Kope cuenta con una temperatura de color de 2700K CRI90, 20º grados y una potencia de 6W. Además cuenta con un sistema de control DALI.

    Serie: 0225

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia33397-110_-_DISC-FAN-LED-White-ceiling-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)800
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica