Publique sus productos
DISC FAN LED Ventilador blanco DC

DISC FAN LED Ventilador blanco DC

DISC FAN es un ventilador con luz y motor DC diseñado por Conillas. Su diseño es el resultado de la búsqueda por crear algo diferente, un ventilador con luz arriba y abajo. DISC es el ventilador perfecto para habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 5 velocidades regulables 6-10-13-23-37W y 100-135-160-195-230 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados. Caudal de aire: 211.72 m3 min / 7477 CFM.
Especificaciones
  • Referencia: 33397

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776089693

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1102085

    Fixing: Techo

    Serie: 3339

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Code: L00151

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 29,5W

    Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 962lm / 1351lm

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    Altura total: 460

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 150

    Diámetro plafón/kit de luz: 145

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 205

    Ancho caja individual (MM): 340

    Largo caja individual (MM): 790

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.055063

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.4

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 7.238

Especificaciones técnicas
  • Referencia33397_-_DISC-FAN-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)7.238
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica