Publique sus productos
JUST FAN Copper/wood fan DC SMART
JUST FAN Copper/wood fan DC SMART

    JUST FAN Copper/wood fan DC SMART

    JUST FAN Ventilador cobre/madera DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33429WP-110

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347304

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: JUST FAN S Ventilador oro viejo/negro 81cm

      Product Description: Versión pequeña de JUST FAN. Es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo oro viejo con palas negra es perfecto para habitaciones menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 121,69 m3 min / 4296 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-02, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3388

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 390

      Diámetro total: 810

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33399WP-110_-_JUST-FAN-Copper-wood-fan-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica