Referencia: 33373-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158733
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: LANTAU Ventilador níquel mate/pino
Product Description: LANTAU es un ventilador de techo contemporáneo con un diseño rompedor e impactante, ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. El acabado de las palas es pino. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 14-30-65W y 90-140-180 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 147,56 m3 min / 5211 CFM. Apto para techo inclinado.
Serie: 3337
Body material: Acero
Blade material: Madera
Body finish: Níquel Mate
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 390
Longitud: 1320
Profundidad: 1320
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 150
Tipo de motor: AC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-8-12-17-27-35
RPM: 82-102-125-145-170-188
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 305
Ancho caja individual (MM): 215
Largo caja individual (MM): 695
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.045575
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.749
PALLET: 20
Peso neto articulo consolidado: 5.354