Referencia: 33416
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776023055
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 3341
Diffusor material: ABS
Blade material: ABS
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 460
Longitud: 1050
Profundidad: 1050
Diámetro total: 1050
Diámetro florón: 140
Diámetro plafón/kit de luz: 210
Tipo de motor: AC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 3
W: 11-23-68
RPM: 105-185-285
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 260
Ancho caja individual (MM): 240
Largo caja individual (MM): 490
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.030576
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.074
PALLET: 28
Peso neto articulo consolidado: 5.432