Publique sus productos
JUST FAN M Old gold/black fan SMART
JUST FAN M Old gold/black fan SMART

    JUST FAN M Old gold/black fan SMART

    JUST FAN M Ventilador oro viejo/negro SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33430WP-110

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347311

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: JUST FAN XL Ventilador negro mate/madera 178cm SMART

      Product Description: JUST FAN XL es un ventilador de techo contemporáneo ideal para estancias a partir de 28m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 175,35 m3 min / 6190 CFM.Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-01, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3388

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 640

      Diámetro total: 1780

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33417WP-110_-_JUST-FAN-M-Old-gold-black-fan-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica