Referencia: 33432WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776347328
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: JUST FAN XL Ventilador negro mate DC 178cm SMART
Product Description: JUST FAN XL es un ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones a partir de 28m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido, y en acabado negro con palas negras. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 175.35 m3 min / 6190 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-01, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3388
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 640
Diámetro total: 1780
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-12-17-31
RPM: 48-64-82-98-114-145
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes