Publique sus productos
JUST FAN M Copper/black fan SMART

JUST FAN M Copper/black fan SMART

JUST FAN M Ventilador cobre/negro SMART
Especificaciones
  • Referencia: 33399UL

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776142435

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: JUST FAN M Ventilador cobre/madera DC UL

    Product Description: JUST FAN es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Producto con certificación UL, para cumplir con los más estrictos estándares de seguridad y rendimiento exigidos en el mercado estadounidense.

    Serie: 3388

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Cobre

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 390

    Longitud: 1280

    Profundidad: 1280

    Diámetro total: 1280

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Alto caja individual (MM): 270

    Ancho caja individual (MM): 420

    Largo caja individual (MM): 750

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0385

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.2

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 5,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia33418WP-19_-_JUST-FAN-M-Copper-black-fan-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica