Publique sus productos
NOVA Ventilador de techo blanco

NOVA Ventilador de techo blanco

NOVA Ventilador de techo blanco
Especificaciones
  • Referencia: 32002WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776346802

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ETERFAN M Ventilador negro brillo/transparente DC SMART

    Product Description: ETERFAN es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de estilo industrial y moderno esta es la versión negro brillo/transparente. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones desde 13m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. ETERFAN dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,66 m3 min / 5144 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 2598

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Negro Brillo

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 640

    Diámetro total: 1280

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33420-110_-_NOVA-LED-White-ceiling-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)830
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica