Referencia: 33447WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776347342
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: GOTLAND L Ventilador negro/madera SMART
Product Description: GOTLAND es un ventilador de techo negro y largo ideal para espacios de 17'6 a 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con progamador. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. GOTLAND dispone de función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-03, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3446
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 250
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 4-6-10-17-23-30
RPM: 95-121-148-177-198-214
Tijas adicionales incluidas en caja: No