Publique sus productos
JUST FAN S Ventilador cromo/transparente 81cm
JUST FAN S Ventilador cromo/transparente 81cm
JUST FAN S Ventilador cromo/transparente 81cm
JUST FAN S Ventilador cromo/transparente 81cm

    JUST FAN S Ventilador cromo/transparente 81cm

    Llega la versión negro/madera! JUST FAN es la esencia de un ventilador de estilo industrial y muy actual. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo moderno es ideal para estancias de entre 13m2 y 17m2. Accionado por mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC de bajo consumo, dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 4-6-9-13-22-32W y 51-77-103-129-155-185 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador tiene función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 145,7 m3 min / 5145 CFM.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade material: PC

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 640

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Referencia: 33395

      Serie: 3388

      EAN: 8421776092099

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33426_-_just-fan-chrome-transparent-ceiling-fan-81cm
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans