Publique sus productos
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

JUST FAN S Ventilador cromo/transparente 81cm
Especificaciones
  • Referencia: 33464DCWP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347366

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: LANTAU XL Ventilador níquel mate/nogal DC

    Product Description: LANTAU XL es un ventilador de techo contemporáneo con motor DC y con un diseño rompedor e impactante, ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. El acabado de las palas es nogal oscuro. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Apto para techo inclinado. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-36, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3337

    Body material: Acero

    Blade material: Madera

    Body finish: Níquel Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 410

    Diámetro total: 1680

    Diámetro florón: 150

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 6-9-11-17-24-35

    RPM: 75-89-98-115-129-146

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33426WP-110_-_JUST-FAN-S-Chrome-transparent-fan-81cm
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica